IE-PNB-5-RJ45-5-Y-2-22-7-OE

IE-PNB-5-RJ45-5-Y-2-22-7-OE

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 2171239

Spécifications

Catégorie (LAN) Cat. 5e
Système industrial ethernet PROFINET, Ethernet, EtherCAT, ETHERNET/IP
PROFINET Typ B
Lien 1 RJ45 droite
Lien 2 Extrémité libre
Longueur 5.00
Blindage SF/UTP
Matière gaine extérieure PVC
Couleur de la gaine vert
Flexibilité souple
Sans halogène Non
Résistance
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
Certification UL/CSA
Type de câbles ETHERLINE PN Flex Cat.5 Patchkabel PVC
Sans halogène Non
Sous-catégorie câble
  • Câbles Patch
  • Câbles LAN / Ethernet
Plage de température -40°C...+70°C
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique (197.9 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?