IE-EC-5-M8-A-15-P-2-26-FD-OE

IE-EC-5-M8-A-15-P-2-26-FD-OE

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article 2171734

Spécifications

Catégorie (LAN) Cat. 5e
Lien 1 M8 Fiche coudée
Lien 2 Extrémité libre
Matière gaine extérieure PUR
Couleur de la gaine vert
Blindage SF/UTP
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Oui
Kodierung M8: A-Standard
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
Système industrial ethernet EtherCAT, Ethernet, ETHERNET/IP
Longueur 15.00
Certification UL/CSA
Type de câbles ETHERLINE EC FD Cat.5e Patchkabel PUR
sans halogène Non
Sous-catégorie câble
  • Câbles Patch
  • Câbles LAN / Ethernet
Plage de température -30°C...+90°C
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?