IE-6A-RJ45-1-P-4-26-7-RJ45
Patch Cat.6 RJ45 0°-RJ45 0° 1m

Nr- d'article 2172363
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.

Specifications

Catégorie (LAN)
Cat. 6a
Système industrial ethernet
EtherCAT, Ethernet, ETHERNET/IP
Lien 1
RJ45 droite
Lien 2
RJ45 droite
Longueur
1.00
Blindage
S/FTP
Matière gaine extérieure
PUR
Couleur de la gaine
vert
Flexibilité
souple
Sans halogène
Oui
Résistance
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
Certification
CE
Type de câbles
ETHERLINE Cat.6A Flex Patchkabel PUR
Sous-catégorie câble
  • Câbles Patch
  • Câbles LAN / Ethernet
Forme câble
rond
Sans halogène
Non
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -40
  • 70
Zone d'installation
  • à l'intérieur
  • à l'extérieur
Plage de température
-30°C...+80°C
Tarif douanier
8544.4200

Télécharger