IE-6A-RJ45-0,5-P-4-26-7-RJ45
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 2172362 |
---|
Spécifications
Catégorie (LAN) | Cat. 6a |
---|---|
Système industrial ethernet | EtherCAT, Ethernet, ETHERNET/IP |
Lien 1 | RJ45 droite |
Lien 2 | RJ45 droite |
Longueur | 0.50 |
Blindage | S/FTP |
Matière gaine extérieure | PUR |
Couleur de la gaine | vert |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Oui |
Résistances |
|
Certification | UL/CSA |
Type de câbles | ETHERLINE Cat.6A Flex Patchkabel PUR |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
sans halogène | Non |
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Zone d'installation |
|
Plage de température | -30°C...+80°C |
Tarif douanier | 8544.4200 |