ETHERLINE Cat.6A Flex Patch PUR 0.5m
4x2xAWG26/7 M12 Male-conducteur libre
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 2172317 |
---|
Spécifications
Lien 1 | M12 fiche droite |
---|---|
Lien 2 | Extrémité libre |
Longeur m | 0.5 |
Matière gaine extérieure | PUR |
Couleur de la gaine | vert |
Blindage | S/FTP |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Oui |
Kodierung | M12: X-Standard |
Longueur | 0.50 |
Certification | UL/CSA |
Type de câbles | ETHERLINE Cat.6A Flex Patchkabel PUR |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Blindage | S/FTP |
Matière gaine extérieure | PUR |
sans halogène | Oui |
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Certification | UL/CSA |
Résistances |
|
Flexibilité | souple |
Zone d'installation |
|
Plage de température | -30°C...+80°C |
Tarif douanier | 8544.4229 |