IE-5-M12D-S-1-H-2-26-7-M12D-S

IE-5-M12D-S-1-H-2-26-7-M12D-S

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 2171073

Spécifications

Catégorie (LAN) Cat. 5e
Lien 1 M12 fiche droite
Lien 2 M12 fiche droite
Matière gaine extérieure sans halogène
Couleur de la gaine bleu d'eau
Blindage SF/UTP
Flexibilité souple
Sans halogène Oui
Kodierung M12: D-Standard
Résistances Non-propagateur de la flamme
Longeur m 1
Système industrial ethernet EtherCAT, Ethernet, ETHERNET/IP
Longueur 1.00
Type de câbles ETHERLINE H Flex Cat.5e Patchkabel
Sous-catégorie câble Câbles Patch
Forme câble rond
Sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -30
  • 80
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -5
  • 60
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?