IE-5-M12D-A-0,5-P-2-26-7-RJ45

IE-5-M12D-A-0,5-P-2-26-7-RJ45

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article 2171886

Spécifications

Catégorie (LAN) Cat. 5e
Système industrial ethernet EtherCAT, Ethernet, ETHERNET/IP
Lien 1 M12 fiche coudée
Lien 2 RJ45 droite
Kodierung M12: D-Standard
Longueur 0.50
Blindage SF/UTP
Matière gaine extérieure PUR
Couleur de la gaine bleu d'eau
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
Certification UL/CSA
Type de câbles ETHERLINE H Flex Cat.5e Patchkabel
Sous-catégorie câble
  • Câbles Patch
  • Câbles LAN / Ethernet
Forme câble rond
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -30
  • 80
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -5
  • 60
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?