HITRONIC POF DUPLEX FD PNC PA-PUR
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 28351002 |
---|
Spécifications
Type de câble à fibres optiques | POF |
---|---|
Nombre de fibres | 2 |
Type de fibre | Fibre multimode |
Matériau de l'âme en fibres | Polyméthylméthacrylate, PMMA |
Matière gaine extérieure | PUR |
Couleur de la gaine | vert |
Diamètre de l'âme en fibres | 980 µm |
Diamètre de la gaine de fibres | 1000 µm |
Diamètre extérieure mm | 8.00 |
PROFINET Typ | C |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
Câble optique, insert | Intérieur |
Armature | Non |
Sans halogène | Non |
Étanchéité longitudinale | Non |
Étanchéité transversale | Non |
Résistances | Huile |
Plage de température | -20°C...+70°C |
Sous-catégorie câble | Câbles à fibre optique |
Tarif douanier | 8544.7000 |