HITRONIC PCF DUPLEX FD PNC PVC-PUR

HITRONIC PCF DUPLEX FD PNC PVC-PUR

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article 28351702

Spécifications

Type de câble à fibres optiques PCF
Nombre de fibres 2
Type de fibre Fibre multimode
Matériau de l'âme en fibres Verre
Matière gaine extérieure PUR
Couleur de la gaine vert
Diamètre de l'âme en fibres 200 µm
Diamètre de la gaine de fibres 230 µm
Diamètre extérieure mm 8.80
PROFINET Typ C
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
Câble optique, insert Intérieur
Armature Non
Sans halogène Oui
Étanchéité longitudinale Non
Étanchéité transversale Non
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • Huile
Plage de température -20°C...+70°C
Sous-catégorie câble Câbles à fibre optique
Tarif douanier 8544.7000

Téléchargements

Fiche technique (122.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr de vous?