HITRONIC PCF DUPLEX FD FRNC-PUR
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Numéro d'article | 28320702 |
---|
Spécifications
Type de câble à fibres optiques | PCF |
---|---|
Nombre de fibres | 2 |
Type de fibre | Fibre multimode |
Matériau de l'âme en fibres | Verre |
Matière gaine extérieure | PUR |
Couleur de la gaine | orange |
Diamètre de l'âme en fibres | 200 µm |
Diamètre de la gaine de fibres | 230 µm |
Diamètre extérieure mm | 8.80 |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
Câble optique, insert | Universel |
Armature | Non |
Sans halogène | Oui |
Étanchéité longitudinale | Non |
Étanchéité transversale | Non |
Résistances |
|
Plage de température | -20°C...+70°C |
Sous-catégorie câble | Câbles à fibre optique |
Tarif douanier | 8544.7000 |