HITRONIC HRM-FD1400 8E 9/125 OS2

HITRONIC HRM-FD1400 8E 9/125 OS2

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Numéro d'article 26300908

Spécifications

Type de câble à fibres optiques GOF
Nombre de fibres 8
Type de fibre Fibre monomode
Catégorie de fibre OS2
Matériau de l'âme en fibres Verre
Matière gaine extérieure PUR
Couleur de la gaine noir
Diamètre de l'âme en fibres 9 µm
Diamètre de la gaine de fibres 125 µm
Diamètre extérieure mm 10.40
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
Câble optique, insert Universel
Armature Non
Sans halogène Oui
Étanchéité longitudinale Non
Étanchéité transversale Non
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
Plage de température -40°C...+70°C
Sous-catégorie câble Câbles à fibre optique
Tarif douanier 8544.7000

Téléchargements

Fiche technique (343.9 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr de vous?