HITRONIC FIRE 4G 50/125 OM4

HITRONIC FIRE 4G 50/125 OM4

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article 27560404

Spécifications

Type de câble à fibres optiques GOF
Nombre de fibres 4
Type de fibre Fibre multimode
Catégorie de fibre OM4
Matériau de l'âme en fibres Verre
Matière gaine extérieure sans halogène
Couleur de la gaine gris foncé
Diamètre de l'âme en fibres 50 µm
Diamètre de la gaine de fibres 125 µm
Diamètre extérieure mm 9.60
Flexibilité en pose fixe
Zone d'installation Canal de câble
Câble optique, insert Universel
Armature Oui
Sans halogène Oui
Étanchéité longitudinale Oui
Étanchéité transversale Oui
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
Plage de température -30°C...+70°C
Sous-catégorie câble Câbles à fibre optique
Tarif douanier 8544.7000

Téléchargements

Fiche technique (340.6 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?