HITRONIC FIRE 4G 50/125 OM3

HITRONIC FIRE 4G 50/125 OM3

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 27560304

Spécifications

Type de câble à fibres optiques GOF
Nombre de fibres 4
Type de fibre Fibre multimode
Catégorie de fibre OM3
Matériau de l'âme en fibres Verre
Matière gaine extérieure sans halogène
Couleur de la gaine gris foncé
Diamètre de l'âme en fibres 50 µm
Diamètre de la gaine de fibres 125 µm
Diamètre extérieure mm 9.60
Flexibilité en pose fixe
Zone d'installation Canal de câble
Câble optique, insert Universel
Armature Oui
Sans halogène Oui
Étanchéité longitudinale Oui
Étanchéité transversale Oui
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
Plage de température -30°C...+70°C
Sous-catégorie câble Câbles à fibre optique
Tarif douanier 8544.7000

Téléchargements

Fiche technique (340.6 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?