H07RN8-F 1X6

H07RN8-F 1X6

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article 1600601

Spécifications

Section mm² 6,00
Tension nominale 450/750V
Nombre de conducteurs 1x
Couleur de la gaine noir
Min. - Max. Diamètre extérieure mm 7.9 - 9.8
Matière gaine extérieure Caoutchouc
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
Sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 60
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -25
  • 60
Certification HAR
Type de câbles H07RN8-F
Résistance
  • Mécanique
  • UV
  • Eau
Sous-catégorie câble Câbles en caoutchouc
Forme câble rond
Plage de température -25°C...+60°C
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (179.2 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?