H07RN8-F 1X4

H07RN8-F 1X4

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Numéro d'article 1600600

Spécifications

Section mm² 4,00
Couleur noir
Tension nominale 450/750V
Nombre de conducteurs 1x
Min. - Max. Diamètre extérieure mm 7.2 - 7.8
Matière gaine extérieure Caoutchouc
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
Sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 60
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -25
  • 60
Certification HAR
Type de câbles H07RN8-F
Résistances
  • Mécanique
  • UV
  • Eau
Sous-catégorie câble Câbles en caoutchouc
Forme câble rond
Plage de température -25°C...+60°C
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Vous êtes sûr de vous?