H07RN8-F 1X10
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Liefertermin auf Anfrage
Numéro d'article | 1600602 |
---|
Spécifications
Section mm² | 10,00 |
---|---|
Couleur | noir |
Tension nominale | 450/750V |
Nombre de conducteurs | 1x |
Min. - Max. Diamètre extérieure mm | 9.5 - 10.5 |
Matière gaine extérieure | Caoutchouc |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
Sans halogène | Non |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Certification | HAR |
Type de câbles | H07RN8-F |
Résistances |
|
Sous-catégorie câble | Câbles en caoutchouc |
Forme câble | rond |
Plage de température | -25°C...+60°C |
Tarif douanier | 8544.4900 |