H07RN-F, ENHANCED VERSION 5G50
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
| Numéro d'article | 4533105 |
|---|
Spécifications
| Section mm² | 50,00 |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 5G (avec vert/jaune) |
| Identification du conducteur | colorés CENELEC |
| Couleur de la gaine | noir |
| Tension nominale | 450/750V |
| Min. - Max. Diamètre extérieure mm | 41.8 - 53.0 |
| Construction des fils | Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu |
| Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs en caoutchouc spécial |
| Gaine extérieure | Gaine extérieure en mélange spécial en caoutchouc |
| Rayon de courbure minimum |
Mobile: 6 x Ø En pose fixe: 4 x Ø |
| Tension nominale | Uo/U = 450/750V |
| Tension d'essai | 2500 V AC |
| PUR | Non |
| 300/500V | Non |
| 1000V | Non |
| Plage de température | -50°C...+90°C |
| Matière gaine extérieure | Caoutchouc |
| Blindage | sans blindage |
| Flexibilité | souple |
| Sans halogène | Oui |
| Plage de température °C (pose fixe) |
|
| Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
| Certification |
|
| Type de câbles | H07RN-F, erweiterte Version |
| Résistance |
|
| Branche | force du vent |
| Sous-catégorie câble |
|
| Forme câble | rond |
| Classe d'incendie CPR | Eca |
| Tarif douanier | 8544.4900 |