H07RN-F 5G16

H07RN-F 5G16

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article 16001113

Spécifications

Section mm² 16,00
Nombre de conducteurs 5G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur colorés CENELEC
Couleur de la gaine noir
Tension nominale 450/750V
Min. - Max. Diamètre extérieure mm 26.4 - 29.2
Matière gaine extérieure Caoutchouc
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
Sans halogène Non
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -25
  • 60
Certification
  • HAR
  • CPR
Type de câbles H07RN-F
Résistances
  • Mécanique
  • Huile
  • UV
  • Non-propagateur de la flamme
Sous-catégorie câble Câbles en caoutchouc
Forme câble rond
Plage de température -25°C...+60°C
Classe d'incendie CPR Eca
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (166.2 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr de vous?