H07RN-F 1X95
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 1600190 |
---|
Spécifications
Section mm² | 95,00 |
---|---|
Couleur de la gaine | noir |
Tension nominale | 450/750V |
Nombre de conducteurs | 1x |
Identification du conducteur | colorés CENELEC |
Min. - Max. Diamètre extérieure mm | 20.8 - 22.9 |
Matière gaine extérieure | Caoutchouc |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
Sans halogène | Non |
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Certification |
|
Type de câbles | H07RN-F |
Résistances |
|
Sous-catégorie câble | Câbles en caoutchouc |
Forme câble | rond |
Plage de température | -25°C...+60°C |
Classe d'incendie CPR | Eca |
Tarif douanier | 8544.4900 |