H07BQ-F 5G16

H07BQ-F 5G16

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 00130512

Spécifications

Nombre de conducteurs 5G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur colorés CENELEC
Section mm² 16,00
Tension nominale 450/750V
Couleur de la gaine orange
Matière gaine extérieure PUR
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
Sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -50
  • 90
Certification HAR
Type de câbles H05BQ-F / H07BQ-F
Résistances
  • Mécanique
  • Huile
  • Chimique
  • Météorologique
  • UV
Sous-catégorie câble Câbles PUR
Forme câble rond
Plage de température -50°C...+90°C
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (171.1 Kio)

Téléchargement

Fiche technique (172.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?