FLACHSTECKHÜLSE 2,8X0,5MM RD

FLACHSTECKHÜLSE 2,8X0,5MM RD

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Numéro d'article A1503FLS5

Spécifications

Forme Douilles d'extrémités Douilles plates
Section Cosses mm² 0.50 - 1.50
Couleur rouge
Dimension mm 2.8 x 0.5
Cosses isolées Oui
Unité d'emballage 100
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Datenblatt (6.7 Mio)

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr de vous?