Fil nylon

Fil nylon

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article APRF

Spécifications

Unité d'emballage 1
Plage de température -40°C...+110°C
Type de protection IP66/IP67 (selon EN 60529)
Tarif douanier 8536.9080
Vous êtes sûr ?