FG16M16 flex 1x16 L hf grau Cca
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 0108161203 |
---|
Spécifications
Section mm² | 16,00 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 1x |
Couleur de la gaine | gris |
Couleur | noir |
Diamètre extérieure mm | 11.40 |
Sous-catégorie fils | Fils sans halogène |
Types de fils | FG16M16 0,6/1kV |
Matière gaine extérieure | Mélange thermoplastique M16, sans halogène |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | en pose fixe |
Sans halogène | Oui |
Plage de temperature (pose fixe) | -15°C...+90°C |
Branche | Installation du bâtiment |
Certification | CPR |
Résistance | Non-propagateur de la flamme |
Classe d'incendie CPR | Cca |
Tension nominale | Uo/U: 600/1000V |
Forme câble | rond |
Construction des fils | Brins fins en fils de cuivre nu selon EN 60228 Cl.5 |
Isolation des conducteurs | Mélange de caoutchouc éthylpropylène G16, sans halogène |
Remlissage | pas de substance hygroscopique |
Plage de température | -15°C...+90°C |
Température de cour-circuit maximale | 250°C |
Tension d'essai | 4000V |
Rayon de courbure minimum | Pose fixe: 4 x Ø |
Zone d'installation | à l'intérieur |
Tarif douanier | 39172300 |