ETHERLINE TRAIN FLEX Cat.7 4x2x24/7 PE
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Numéro d'article | 2170909 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 4x2x |
---|---|
grandeur AWG | 24/7 |
Couleur de la gaine | noir |
Catégorie (LAN) | Cat. 7 |
Zone d'installation |
|
Flexibilité | souple |
FastConnect | Non |
Matière gaine extérieure | Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électron |
Sans halogène | Oui |
Résistances |
|
Diamètre extérieure mm | 8.40 |
Sous-catégorie câble | Câbles LAN / Ethernet |
Type de câbles | ETHERLINE TRAIN |
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |