ETHERLINE TORSION P CAT6A 4X2XAWG24/7
UL/CSA CMX halogen-free
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 2170483 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 4x2x |
---|---|
grandeur AWG | 24/7 |
Couleur de la gaine | vert |
Catégorie (LAN) | Cat. 6a |
Zone d'installation | à l'intérieur |
Flexibilité | torsion |
FastConnect | Non |
Matière gaine extérieure | PUR |
Sans halogène | Oui |
Résistances |
|
Certification | UL/CSA |
Système industrial ethernet | ETHERNET/IP, PROFINET |
PROFINET Typ | C |
Blindage | S/FTP |
Diamètre extérieure mm | 8.90 |
Tarif douanier | 8544.4900 |