ETHERLINE PN CAT.6A FRNC FC
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 2170584 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 4x2x |
---|---|
grandeur AWG | 23/1 |
Couleur de la gaine | vert |
Catégorie (LAN) | Cat. 6a |
Zone d'installation | à l'intérieur |
Flexibilité | en pose fixe |
FastConnect | Oui |
Matière gaine extérieure | sans halogène |
Sans halogène | Oui |
Résistance | Non-propagateur de la flamme |
Certification | UL/CSA |
PROFINET Typ | A |
Blindage | SF/UTP |
Diamètre extérieure mm | 8.70 |
Tarif douanier | 8544.4900 |