ETHERLINE PN Cat. 6A P FD FC
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 2170590 |
---|
Spécifications
Catégorie (LAN) | Cat. 6a |
---|---|
Zone d'installation |
|
FastConnect | Oui |
Sans halogène | Oui |
Matière gaine extérieure | PUR |
PROFINET Typ | C |
Nombre de conducteurs | 4x2x |
grandeur AWG | 24/7 |
Blindage | SF/UTP |
Couleur de la gaine | vert |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
Résistances |
|
Certification | UL/CSA |
Diamètre extérieure mm | 8.90 |
Tarif douanier | 8544.4900 |