ETHERLINE PN CABINET Cat.6A 0,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Numéro d'article | 2170571 |
---|
Spécifications
Longueur | 0.50 |
---|---|
Unité d'emballage | 10 |
Lien 1 | RJ45 droite |
Lien 2 | RJ45 droite |
Code couleur | EIA/TIA 586B |
Nombre de conducteurs | 4x2x |
grandeur AWG | 26/7 |
Nombre de pôles | 8P |
Blindage | S/FTP |
Diamètre extérieure mm | 6.40 |
Couleur de la gaine | vert |
Matière gaine extérieure | PUR |
Sans halogène | Oui |
Plage de température | -40°C...+70°C |
Type de protection | IP20 |
Certification |
|
Résistances |
|
Système industrial ethernet | PROFINET, Ethernet, EtherCAT, ETHERNET/IP |
Tarif douanier | 8544.4200 |