ETHERLINE P EC FD Cat.5e
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 2170433 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 1x4x |
---|---|
grandeur AWG | 26/19 |
Couleur de la gaine | vert |
Catégorie (LAN) | Cat. 5e |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
FastConnect | Non |
Matière gaine extérieure | PUR |
Sans halogène | Oui |
Résistance |
|
Certification | UL/CSA |
Système industrial ethernet | ETHERNET/IP, EtherCAT |
Blindage | SF/UTP |
Diamètre extérieure mm | 4.80 |
Sous-catégorie câble | Câbles LAN / Ethernet |
Type de câbles | ETHERLINE EC FD CAT.5e |
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |