ETHERLINE LAN Cat.6A S/FTP 4x2xAWG23
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 2170960 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 4x2x |
---|---|
grandeur AWG | 23/1 |
Couleur de la gaine | gris |
Catégorie (LAN) | Cat. 6a |
Zone d'installation | à l'intérieur |
Flexibilité | en pose fixe |
FastConnect | Non |
Matière gaine extérieure | PVC |
Sans halogène | Non |
Blindage | S/FTP |
Résistance | Non-propagateur de la flamme |
Certification | CPR |
Diamètre extérieure mm | 7.30 |
Classe d'incendie CPR | Eca |
Tarif douanier | 8544.4900 |