ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 BK
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
| Numéro d'article | 24441330 |
|---|
Spécifications
| Couleur | noir |
|---|---|
| Longueur | 50.00 |
| Nombre de conducteurs | 4x2x |
| grandeur AWG | 26/7 |
| Diamètre extérieure mm | 6.20 |
| Unité d'emballage | 1 |
| Catégorie (LAN) | Cat. 6a |
| PUR | Non |
| Torsadé par paire | Non |
| Recherche |
CabinetLine Cabinetline Cabinet Line |
| Sous-catégorie câble | Câbles Patch |
| Sans halogène | Non |
| Tarif douanier | 8544.4200 |