ETHERLINE LAN Cat.5e SF/UTP 4x2xAWG24 LS
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 19.07.2025
Numéro d'article | 2170953 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 4x2x |
---|---|
grandeur AWG | 24/1 |
Couleur de la gaine | orange |
Catégorie (LAN) | Cat. 5e |
Zone d'installation | à l'intérieur |
Flexibilité | en pose fixe |
FastConnect | Non |
Matière gaine extérieure | LSZH |
sans halogène | Oui |
Blindage | SF/UTP |
Résistances | Non-propagateur de la flamme |
Certification | CPR |
Diamètre extérieure mm | 6.40 |
Tarif douanier | 8544.4900 |