ETHERLINE LAN Cat.5e F/UTP 4x2xAWG24 LSZ
LSZH halogen-free, F/UTP
Nr- d'article
2170952
VE: 1000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
showInfo = false, 300)">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Specifications
- Nombre de conducteurs
- 4x2x
- grandeur AWG
- 24/1
- Couleur de la gaine
- orange
- Catégorie (LAN)
- Cat. 5e
- Zone d'installation
- à l'intérieur
- Flexibilité
- en pose fixe
- FastConnect
- Non
- Matière gaine extérieure
- sans halogène
- Sans halogène
- Oui
- Blindage
- F/UTP
- Résistance
- Non-propagateur de la flamme
- Certification
- CPR
- Diamètre extérieure mm
- 6.30
- Classe d'incendie CPR
- Eca
- Tarif douanier
- 8544.4900