ETHERLINE FIRE Cat.6 PH120 4x2x22/1 AWG
FRNC halogen-free, SF/UTP,PH120 EN50200
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 2170913 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 4x2x |
---|---|
grandeur AWG | 22/1 |
Couleur de la gaine | rouge |
Catégorie (LAN) | Cat. 6 |
Zone d'installation | à l'intérieur |
Flexibilité | en pose fixe |
FastConnect | Non |
Matière gaine extérieure | LSZH |
Sans halogène | Oui |
Résistance | Non-propagateur de la flamme |
Blindage | SF/UTP |
Diamètre extérieure mm | 10.20 |
Sous-catégorie câble | Câbles LAN / Ethernet |
Type de câbles | ETHELINE FIRE |
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |