ETHERLINE FD P FC CAT5 2x2xAWG22
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 2170894 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 2x2x |
---|---|
grandeur AWG | 22/7 |
Couleur de la gaine | vert |
Catégorie (LAN) | Cat. 5e |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
FastConnect | Oui |
Matière gaine extérieure | PUR |
Sans halogène | Oui |
Résistance |
|
Certification | UL/CSA |
Système industrial ethernet | ETHERNET/IP, PROFINET |
PROFINET Typ | C |
Blindage | SF/UTP |
Diamètre extérieure mm | 6.50 |
Sous-catégorie câble | Câbles LAN / Ethernet |
Type de câbles | ETHERLINE EC FD CAT.5e |
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |