EPIC SENSOR M12A F1 3 SR1220 4-8

EPIC SENSOR M12A F1 3 SR1220 4-8

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 381166332

Spécifications

Forme Connecteur coudée
Taille du connecteur M12
Nombre de pôles 3P
Kodierung Codage A
Diamètre du câble mm 4,0 - 8,0
Plage de température -25°C...+85°C
Type de protection IP67
Sous-catégorie Connecteurs Connecteurs de données
Tarif douanier 8536.6900

Téléchargements

Fiche technique (242.2 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?