EPIC POWERLOCK 2.0 F6 BL

EPIC POWERLOCK 2.0 F6 BL

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article 381167910

Spécifications

Forme Connecteur d'accouplement
Couleur bleu
Tension nominale 1000 V
Courant assigné A 660 A
Section du conducteur mm² 35,0 - 240,0
Type de protection IP 67 branché, si monté correctement
cycles d'application mécanique 500
Plage de température -25°C...+125°C
Description:

Les contacts et les presse-étoupes sont disponibles séparément, la goupille de maintien du contact est comprise dans la livraison.

Certification CE
Tarif douanier 8536.6900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?