EPIC POWERLOCK 2.0 D6 GY
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
| Numéro d'article | 381167907 |
|---|
Spécifications
| Forme | Connecteur droite |
|---|---|
| Couleur | gris |
| Tension nominale | 1000 V |
| Courant assigné A | 660 A |
| Section du conducteur mm² | 35,0 - 240,0 |
| Type de protection | IP 67 branché, si monté correctement |
| cycles d'application mécanique | 500 |
| Plage de température | -25°C...+125°C |
| Description: |
Les contacts et les presse-étoupes sont disponibles séparément, la goupille de maintien du contact est comprise dans la livraison. |
| Certification | CE |
| Tarif douanier | 8536.6900 |