EPIC POWERLOCK 2.0 D6 BN
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | 381167905 |
---|
Spécifications
Forme | Connecteur droite |
---|---|
Couleur | brun |
Tension nominale | 1000 V |
Courant assigné A | 660 A |
Section du conducteur mm² | 35,0 - 240,0 |
Type de protection | IP 67 branché, si monté correctement |
cycles d'application mécanique | 500 |
Plage de température | -25°C...+125°C |
Description: |
Les contacts et les presse-étoupes sont disponibles séparément, la goupille de maintien du contact est comprise dans la livraison. |
Certification | CE |
Tarif douanier | 8536.6900 |