EPIC POWER M23 F6 5+PE CM TWIST 7.5-15,5

EPIC POWER M23 F6 5+PE CM TWIST 7.5-15,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Numéro d'article 381166146

Spécifications

Taille du connecteur M23 Power
Forme Connecteur droite
Nombre de pôles 5 + PE
Contacts inclus Oui
Type de raccordement Sertissage
Section du conducteur mm² 0,50 - 2,50
Plage de serrage mm 7.5 - 15.5
Blindé Oui
Matière Alliage de zinc
Type de protection IP67
Plage de température -25°C...+125°C
Certification CE
Tarif douanier 8536.6900
Vous êtes sûr de vous?