EPIC POWER M12 F6A 3+PE M 8-10 (1)

EPIC POWER M12 F6A 3+PE M 8-10 (1)

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 44423142

Spécifications

Taille du connecteur M12 Power
Forme Connecteur coudée
Nombre de pôles 4P
Kodierung Codage S
Matière Polyamide
Plage de serrage mm 8.0 - 10.0
Type de protection IP67
Plage de température -40°C...+85°C
Type de raccordement Raccord à vis
Certification UL
Tarif douanier 8536.6900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?