EPIC POWER LS1 D6 5+PE TWIST 7.5-15.5

EPIC POWER LS1 D6 5+PE TWIST 7.5-15.5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 24441268

Spécifications

Taille du connecteur M23 Power
Forme Prise droite
Nombre de pôles 5 + PE
Contacts inclus Non
Type de raccordement Sertissage
Section du conducteur mm² 0,50 - 2,50
Plage de serrage mm 7.5 - 15.5
Blindé Oui
Matière Alliage de zinc
Type de protection IP67
Plage de température -25°C...+125°C
Certification
  • CE
  • VDE
  • UL/CSA
Tarif douanier 8536.6900

Téléchargements

Fiche technique (228.3 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?