EPIC POWER LS1 D6 5+PE K TWIST 14-17

EPIC POWER LS1 D6 5+PE K TWIST 14-17

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 24441269

Spécifications

Taille du connecteur M23 Power
Forme Prise droite
Nombre de pôles 5 + PE
Contacts inclus Oui
Type de raccordement Sertissage
Section du conducteur mm² 4,00
Plage de serrage mm 14.0 - 17.0
Blindé Oui
Matière Alliage de zinc
Type de protection IP67
Plage de température -25°C...+125°C
Certification
  • CE
  • VDE
  • UL/CSA
Tarif douanier 8536.6900

Téléchargements

Fiche technique (228.3 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?