EPIC POWER LS1 D6 5+PE K S TW 10.5-15.5

EPIC POWER LS1 D6 5+PE K S TW 10.5-15.5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 28.07.2025
Numéro d'article 24441281

Spécifications

Taille du connecteur M23 Power
Forme Prise droite
Nombre de pôles 5 + PE
Contacts inclus Oui
Type de raccordement Sertissage
Section du conducteur mm² 0,50 - 2,50
Plage de serrage mm 10.5 - 15.5
Blindé Oui
Matière Alliage de zinc
Type de protection IP67
Plage de température -25°C...+125°C
Certification
  • CE
  • VDE
  • UL/CSA
Tarif douanier 8536.6900

Téléchargements

Fiche technique (188.9 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?