EPIC POWER LS1 D6 5+PE K KURZ 7,5-15,5 (
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
| Numéro d'article | 76123100 |
|---|
Spécifications
| Type de produit | Boîtier |
|---|---|
| Taille du connecteur | M23 Power |
| Forme | Connecteur de câble |
| Nombre de pôles | 5 + PE |
| Contacts inclus | Oui |
| Type de raccordement | Sertissage |
| Section du conducteur mm² | 0,50 - 2,50 |
| Plage de serrage mm | 7.5 - 15.5 |
| Blindé | Oui |
| Matière | Alliage de zinc |
| Type de protection | IP68 |
| Plage de température | -25°C...+125°C |
| Certification |
|
| Sous-catégorie Connecteurs | Connecteurs circulaires |
| Tarif douanier | 8536.6900 |