EPIC POWER LS1 A6 3+PE+4 K (5)
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 19.01.2026
| Numéro d'article | 76084000 |
|---|
Spécifications
| Type de produit | Boîtier |
|---|---|
| Taille du connecteur | M23 Power |
| Forme | Embase en saillie |
| Nombre de pôles | 3 + PE + 4 |
| Contacts inclus | Oui |
| Type de raccordement | Sertissage |
| Section du conducteur mm² | 0,14 - 1,00 / 0,50 - 2,50 |
| Blindé | Oui |
| Matière | Alliage de zinc |
| Type de protection | IP68 |
| Plage de température | -25°C...+125°C |
| Certification |
|
| Sous-catégorie Connecteurs | Connecteurs circulaires |
| Tarif douanier | 8536.6900 |