EPIC POWER LS1 A3 5+PE K (5)

EPIC POWER LS1 A3 5+PE K (5)

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 24420058

Spécifications

Taille du connecteur M23 Power
Forme Connecteur coudée
Nombre de pôles 5 + PE
Contacts inclus Oui
Type de raccordement Sertissage
Section du conducteur mm² 0,50 - 2,50
Blindé Oui
Matière Alliage de zinc
Type de protection IP65
Plage de température -25°C...+125°C
Certification
  • CE
  • UL/CSA
Tarif douanier 8536.6900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?