EPIC POWER LS1 A3 3+PE+4 (20)
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | 24420057 |
---|
Spécifications
Taille du connecteur | M23 Power |
---|---|
Forme | Connecteur coudée |
Nombre de pôles | 3 + PE + 4 |
Contacts inclus | Non |
Type de raccordement | Sertissage |
Section du conducteur mm² | 0,14 - 1,00 / 0,50 - 2,50 |
Blindé | Oui |
Matière | Alliage de zinc |
Type de protection | IP65 |
Plage de température | -25°C...+125°C |
Certification |
|
Tarif douanier | 8536.6900 |