EPIC M23P F6 QL 10.5-15.5 EXTENSION

EPIC M23P F6 QL 10.5-15.5 EXTENSION

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article 381167782

Spécifications

Taille du connecteur M23 Power
Forme Connecteur - prise droite
Nombre de pôles 3 + PE + 4
Contacts inclus Non
Type de raccordement Sertissage
Section du conducteur mm² 0,14 - 1,00 / 0,50 - 4,00
Plage de serrage mm 10.5 - 15.5
Blindé Oui
Matière Alliage de zinc
Type de protection IP68
Plage de température -20°C...+130°C
Certification CE
Tarif douanier 8536.6900

Téléchargements

Fiche technique (267.7 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?