EPIC M23P A3 QL 9-PIN CM FL25 OG REC

EPIC M23P A3 QL 9-PIN CM FL25 OG REC

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article 381167793

Spécifications

Taille du connecteur M23 Power
Forme Connecteur coudée
Nombre de pôles 3 + PE + 5
Contacts inclus Oui
Type de raccordement Sertissage
Section du conducteur mm² 0,14 - 1,00 / 0,35 - 4,00
Blindé Oui
Matière Alliage de zinc
Type de protection IP68
Plage de température -20°C...+130°C
Certification CE
Tarif douanier 8536.6900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?